Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0389 - Thrust screws
Bill of material
K0389.106X113
BESTKIPP
Order No.
K0389.106X113 mm
AUSF
version
pin POM
D
thread
M 6 mm
D1
Diameter
3.5 mm
L
Length
11.3 mm
L2
Length
1.7
SW
width across flats
3.0 mm
GEW
Approx. weight
0.0011 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245140725
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.